QC 1/ 2-ST-BUS BK - Connecteur mâle pour C.I.
1942015

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: QC 1/..-ST-BUS, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
A combiner avec la gamme MSTB 2,5