The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - Connecteur pour C.I.
1015242

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,75 mm2, coloris: blanc, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: PTCM 0,5/..-PI, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PTSM, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes quantités
Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles en option