MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBGY35BD:-A2 - Connecteur mâle pour C.I.
1135614

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: MSTBTP 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: RDB Clip de verrouillage double largeur, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Permet le raccordement de deux conducteurs