The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

LPC 16 HC/ 2-ST-10,16 - Connecteur mâle pour C.I.
1716815

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 16 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: LPC 16 HC/..-ST, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 16 advanced, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
Les positions claires de levier fournissent des retours fiables sur les emplacements ouverts ou fermés
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Protection accrue contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1