The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I.
1777866

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs