SACC-DSI-FS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Connecteur d'appareil face arrière
1238073

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,75 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles