CP 2,5/4 - Boitier
3061104

Boitier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 20,6 mm, hauteur: 30,5 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles