ST-3ES1N8A9002S - Connecteur prolongateur
1607687

Connecteur prolongateur, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles