SB-8ESDD8A9L33S
-
Connecteur prolongateur
1623708
M40, Connecteur prolongateur, série: SB, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 2+4+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 20,5 mm, codage: Hiperface DSL, détrompage 2
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 1 mm à commander séparément |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Corps isolant | |
Protection contre les contacts accidentels | CEI 61984 |
Détrompage | Hiperface DSL, détrompage 2 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Hybride |
Nombre de pôles | 11 |
Enfichable | 2+4+4+PE |
Hauteur d'installation | 2000 m (4000 m pour une tension système de 300 V selon DIN EN 606664-1) |
Nombre Contact (Contacts de puissance) | 5 |
Diamètre Contact (Contacts de puissance) | 3,6 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de puissance) | 1 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de puissance) | 16 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 70 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V AC |
850 V DC (Catégorie de surtension II/3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Contacts de signalisation) | 6 |
Diamètre Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de signalisation) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de signalisation) | 1,5 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de signalisation) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Version | Boîtier prolongateur |
Type de filetage | M40 |
Type | droit, long |
Mode de verrouillage | Pour verrouillage standard et SPEEDCON |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau du boîtier | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
Matériau du raccordement vissé | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP68/IP69K |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 14 mm ... 20,5 mm |
Matériau du joint | FKM |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
Référence | 1623708 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABRCEG |
GTIN | 4055626194653 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SB-10KS001 - Contact à sertir 1623603
-
SB-10KS002 - Contact à sertir 1623604
-
SB-10KS003 - Contact à sertir 1623605
-
SB-10KS004 - Contact à sertir 1623606
-
SB-36KS002 - Contact à sertir 1623378
-
SB-36KS003 - Contact à sertir 1623379
-
SB-36KS004 - Contact à sertir 1623380
-
SB-36KS005 - Contact à sertir 1623381
-
ST-10KS010 - Contact à sertir 1618239
-
ST-10KS035 - Contact à sertir 1618464
-
SF-08KS010 - Contact à sertir 1621571
-
SM-Z0025 - Détrompage par couleur 1620558
-
SM-Z0026 - Détrompage par couleur 1620559
-
SM-Z0027 - Détrompage par couleur 1620560
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7