Contacts à sertir 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) à commander séparément
Type de produit
Connecteur circulaire (côté câble)
Référence
1603278
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AB31
Product key
ABRAFJ
GTIN
4046356244602
Poids par pièce (emballage compris)
103,42 g
Poids par pièce (hors emballage)
103,42 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)