SM-7EP1N8AQ004
-
Traversée face arrière
1605840
Traversée face arrière, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 17 mm ... 21 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM