The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P - Embases paroi avant
1436424

Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, Cordon TPE

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option