RC-06P1N324100N - Connecteur d'appareil face arrière
1621379

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles