HBUS8 71,6-8P-1S BK
-
Connecteur de bus sur rail DIN
1249065
Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (par contact), tension de référence (III/2): 100 V, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: BC 71,6.., pas: 2,54 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de bus sur rail DIN |
Gamme de produits | BC 71,6.. |
Nombre de pôles | 8 |
Pas | 2,54 mm |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 3 A (par contact) |
Résistance de contact | 35,7 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 60 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 100 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 1,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 150 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
Courant de charge maximal | 3 A |
Indication de matériau - contact | |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | Entièrement doré |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
indications sur les matériaux - connecteur mâle | |
Coloris () | () |
Pas | 2,54 mm |
Largeur [w] | 75,23 mm |
Hauteur [h] | 13,54 mm |
Longueur [l] | 36,82 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 20 m/s² |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 1,75 kV |
Résistance de passage R1 | 35,7 mΩ |
Résistance de passage R2 | 35,7 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 0,84 kV |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 150 m/s² |
Durée des chocs | 11 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 60 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 0,8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 1,6 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 100 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,71 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 150 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 0,8 mm |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 1249065 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | ACHBBA |
GTIN | 4063151351731 |
Poids par pièce (emballage compris) | 15,87 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
Communication rapide entre les modules sans câblage supplémentaire
Un connecteur de bus sur rail DIN pour chaque largeur
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7