SAC-4P-M12MSS/ 7,9-PUR/FSS PE - Câble d'alimentation
1424739

Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: 7,9 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste