Tête de station ST PROFINET, 24 V DC, connexion RJ45, switch intégré, classe de protection IP20, composé de : bornes à vis et bloc électronique
ST PN 24 BK-2TX
-
Coupleur de bus
2897059
Tête de station ST PROFINET, 24 V DC, connexion RJ45, switch intégré, classe de protection IP20, composé de : bornes à vis et bloc électronique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fonctions I&M
LLDP
Sécurité intrinsèque (valeurs de remplacement)
2 raccordements RJ45 (avec switch intégré)
Jusqu'à 8 modules d'E/S raccordables
Redondance au niveau des médias possible