IL PB BK DP/V1-PAC - Coupleur de bus
2862246

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement INTERBUS via connecteur femelle D-SUB à 9 pôles
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
DIP switch pour la configuration de l'adresse PROFIBUS
Adresses PROFIBUS prises en charge de 0 à 126
DP/V1 pour maître de classes 1 et 2