IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - Coupleur de bus
2692322

Inline, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
16 équipements PCP maximum peuvent être raccordés
DP/V1 pour maître de classes 1 et 2
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour la configuration de l'adresse PROFIBUS
Adresses PROFIBUS prises en charge de 0 à 126
Fonctions I&M
Appel IO-Link (à partir du micrologiciel 2.0)
Exploitation d'abonnés PROFIsafe