IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T - Coupleur de bus
2752411

Tête de station INTERBUS ST avec E/S, 8 entrées TOR, 8 sorties TOR, 500 mA, E/S également disponibles par connecteur FLK, protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement cuivre ou FO
Dérivations de bus local/distant supplémentaires
Entrées/sorties supplémentaires embarquées