IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD
-
Appareil E/S décentralisé
2732486
Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; technique FO avec 2 MBaud, quatre entrées (24 VCC), deux sorties (24 VCA, 0,5 A), raccordement capteur/actionneur via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 67 mm |
Profondeur | 71 mm |
Renseignements sur les mesures | avec connecteurs-bus et plaque de montage |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Fibre optique (fibre polymère 980/1000 µm) |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Physique de transmission | FO |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Nombre d'entrées | 4 |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Courant cumulé des capteurs | max. 200 mA |
Courant d'entrée typique par canal | 3 mA |
Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 3 ms |
Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 3 ms |
Circuit de protection | protection électronique contre surcharge / court-circuit par groupe |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Nombre de sorties | 2 |
Circuit de protection | protection électronique contre surcharge / court-circuit par voie; Diode de roue libre |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
Tension de sortie nominale | 24 V |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 100 µA |
Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Charge nominale lampes | 12 W |
Charge nominale ohmique | 12 W |
Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | max. 25 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Ruggedline |
Type | Monobloc |
Nombre de voies | 6 |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulation comprise) |
Courant d'alimentation | typ. 80 mA (plus courant pour les capteurs) |
Ondulation | max. 3,6 VSS à l'intérieur de la plage de tension admissible |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: entre logique de bus et sorties | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Type de raccordement | FO |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Remarque | Ne pas obturer les prises/connexion utilisées, pour garantir l'indice de protection. |
Pression atmosphérique (service) | 860 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 100 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2732486 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D23 |
Product key | DRI513 |
GTIN | 4017918187118 |
Poids par pièce (emballage compris) | 707,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 650 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
IBS RL AP - Support de montage 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Étiquette de repérage 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connecteur 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Câble fibre optique 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Jeu de câbles 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Câble 2731775
-
IBS PWR/5 - Câble 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Kit d'adaptation 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Kit d'adaptation 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Connecteurs pour câbles de bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Jeu de fiches 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Jeu de fiches 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Jeu de fiches 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Jeu de câbles 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Protection pendant le transport 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Étiquette de repérage 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Étiquette de repérage 2734730
-
IBS RL FOC - Couteau à fibre 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Outil d'équipement 2744131
Avantages
Boîtier métallique robuste
Fonctions de diagnostic complètes
Connecteur mâle M12 pour périphérie
Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS, au choix avec fibre optique ou paire torsadée, et tension d'alimentation
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7