Le coupleur de bus couple la station Inline avec le bus interstation INTERBUS et met les tensions d'alimentation à disposition des périphériques raccordés.
IBS IL 24 BK-DSUB-PAC
-
Coupleur de bus
2861593
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 658aABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Raccordements de bus interstation dans une connectique en cuivre
Isolation galvanique