IB ST 24 BDO 32/2 - Module E/S
2750824

Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 32 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
32 sorties tout-ou-rien
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs