Le module est conçu pour être utilisé dans une station ST.
Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
IB ST 24 AI 4/EF
-
Module E/S
2700838
Module d'entrées analogique INTERBUS-ST, 4 entrées, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, indice de protection IP20, comprenant : partie de bloc de jonction avec raccordement vissé et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 118 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Profondeur | 117 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Bus local ST | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur du bus local ST |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 4 |
| Code ID (déc) | 126 |
| Code de longueur (décimal) | 4 |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 8 Octet |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Nombre d'entrées | max. 4 (Entrées différentielles, tension ou courant) |
| Technologie de raccordement | A 2, 3 ou 4 fils (blindés) |
| Mise à jour des données de processus | max. 750 µs (par canal) |
| max. 3 ms (tous les canaux) | |
| Temps de conversion A/N | max. 10 µs (par canal) |
| Principe de mesure | par approximations successives |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits complément a 2 |
| Analogique: Entrées tension | |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées différentielles, tension) |
| Mise à jour des données de processus | max. 0,75 µs (par canal) |
| max. 3 ms (tous les canaux) | |
| Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (4 096 pas ; 4,88 mV/pas de quantification (mode fond de panier) ; 2,44 mV/pas de quantification (modes SF et SF4)) |
| Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -35 V DC ... 35 V DC |
| Comportement en cas de rupture de fil | actif à 0 V |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V (Mode SF et SF4) |
| -10 V ... 10 V (Mode BP) | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
| Analogique: Entrées courant | |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées différentielles, courant) |
| Mise à jour des données de processus | max. 750 µs (par canal) |
| max. 3 ms (tous les canaux) | |
| Temps de conversion A/N | max. 10 µs |
| Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (4 096 pas ; 4,88 μA/pas de quantification (mode SF) ; 3,91 µA (mode SF4) ; 7,8 µA (mode fond de panier)) |
| Comportement en cas de rupture de fil | actif à 0 mA ; détection de rupture de fil à 4 mA ... 20 mA |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (Mode SF) |
| 4 mA ... 20 mA (Modes BP et SF4) | |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Type de produit | Composants E/S |
| Type | modulaire |
| Module bornier Interbus | |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 4 mots de données de process |
| Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
| Coupure de fusible F1 Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
| Coupure de l'alimentation périphérique Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur du bus local ST |
| Dénomination | Alimentation logique |
| Tension d'alimentation | 9 V DC (à partir du bus local ST) |
| Courant absorbé | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Consommation de puissance | typ. 0,5 W |
| Alimentation: Tension d'alimentation de périphérie | |
| Dénomination | US |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = courant total pour l'alimentation des capteurs passifs de tous les canaux)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = courant total pour l'alimentation des capteurs passifs de tous les canaux)) | |
| Alimentation: Alimentation des capteurs passifs | |
| Dénomination | UB (généré en interne) |
| Tension d'alimentation | 15 V ±6 % |
| Courant absorbé | max. 100 mA (total pour tous les canaux) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Bus/entrées | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Tension d'alimentation/entrées | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Tension d'alimentation/conducteur de protection | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Tension périphérique/conducteur de protection | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Bornier |
| Bornier | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2700838 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI341 |
| GTIN | 4046356660648 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 585,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 585,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée différentiels analogiques pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Alimentation du capteur +15 V DC
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7