IB IL RS 232-2MBD-PAC - Module de communication
2862084

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Module de communication, Transmission série de données; Communication via PCP; interface: RS-232: 1; Vitesse de transmission: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; vitesse de transmission dans le bus local: 2 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Un canal d'émission et de réception série, de type RS-232
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Paramétrage et échange de données via PCP