IB IL PWM/2-PAC - Module de fonction
2861632

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Module Inline à modulation d'impulsions en durée ou à modulation de fréquence, ou de commande de parties puissance de moteurs pas à pas avec interface d’impulsion et de direction, 2 sorties 5V ou 24V

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

2 canaux indépendants
Émission de signaux 5 V ou 24 V
Fréquence max. 50 kHz
Sortie sous forme de signal de direction d'impulsion sans fonction de rampe pour la commande de baies de commande de moteur pas à pas
Émission d'impulsions uniques (durée d'impulsion réglable entre 10 µs et 25,5 s)
Modulation d'impulsion en largeur (durée de période réglable par pas de 100 µs à 10 s, facteur de durée en pas de 0,39 %)
Émission de fréquence (fréquence réglable de 0 Hz à 50 kHz)