Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module de mesure de puissance sert à effectuer l'analyse des réseaux de courant alternatif. Vous pouvez par ex. l'utiliser dans les installations de distribution pour mesurer l'intensité, la tension et la puissance, ainsi que pour déterminer les distorsions et les harmoniques. Vous pouvez utiliser le module de mesure de puissance dans cinq modes de fonctionnement. En mode de fonctionnement « Valeurs de mesure de base », le bloc de jonction enregistre les grandeurs de réseau des réseaux triphasés. Il s'agit des courants de phase, du courant de neutre, des tensions de phase et du conducteur extérieur, de la puissance active, réactive et apparente, ainsi que des facteurs de puissance des phases, des sens de circulation de l'énergie et de la fréquence. Les grandeurs de mesure et de calcul sont calculées selon la norme DIN 40110 parties 1 et 2 (grandeurs non sinusoïdales). En mode de fonctionnement « Valeurs mesurées d'échantillonnage », le bloc de jonction enregistre les valeurs instantanées (valeurs d'échantillonnage) d'un signal de mesure. Ce mode de mesure sert à l'analyse de la courbe d'un signal mesuré. En mode de fonctionnement « Valeurs de mesure du courant de chauffage », le bloc de jonction surveille l'ambivalence. Les courants et tensions de phase y sont mesurés afin de détecter les perturbations à un stade précoce. En mode « Synchronisation monophasée ou triphasée », le bloc de jonction enregistre des valeurs de mesure qui permettent de régler la tension, la vitesse et l'angle de phase d'un générateur afin de permettre une connexion au réseau.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Module de fonction
2700965
Le module de mesure de puissance Inline assure la mesure directe des courants AC jusqu'à 5 A, ainsi que des courants de conducteurs neutres et des tensions de phases jusqu'à 400 V AC (phase à conducteur neutre) ou 690 V AC (phase à phase), complet avec accessoires (connecteurs et champs de repérage).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 0C |
| Code ID (déc) | 220 |
| Code de longueur (décimal) | 12 |
| Canal des données de process | 192 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 24 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 24 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 4 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 28 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain (PROFIBUS) | |
| Besoin en données de paramétrage | 29 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Catégorie de mesure | CAT III 300 V / CAT II 400 V selon les normes DIN EN 61010-1 et DIN EN 61010-2-030 |
| Mesure: Courant | |
| Dénomination entrée | Entrée de mesure courant |
| Description de l'entrée | Détection des courants I1 ... I3 et IN, jusqu'à 6 A AC, raccordement direct |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Plage de mesure | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1,2 A AC | |
| Intensité nominale IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| Plage de courant nominal | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| Charge | typ. 10 mΩ |
| Surcharge | 1,4x continu ; 150 A pour 10 ms |
| Tolérance, relative | 0,25 % (de valeur nominale) |
| Vitesse de lecture | 3200 samples/s |
| Longueur du câble | La longueur maximum des câbles est limitée par la section de conducteur et le transformateur de courant. Section de conducteur : 1,5 mm² max. Respectez cette valeur maximum même si le transformateur de courant permet des sections de conducteurs plus grandes pour le circuit secondaire. Avec une section de 1,5 mm², il est possible d'obtenir des longueurs de câble plus importantes qu'avec des sections plus petites. La longueur réelle du câble dépend également de l'erreur que vous tolérez. Choisissez donc judicieusement la longueur du câble. Voir « Sélection du transformateur de courant optimal, exemple 2 » et « Longueurs de câble des transformateurs de courant » dans le manuel d'utilisation UM FR IB IL PM 3P/N/EF-PAC. |
| Mesure: tension | |
| Dénomination entrée | Entrée de mesure tension |
| Description de l'entrée | Détection des tensions de phase U1 ... U3, pour les tensions du conducteur extérieur pouvant atteindre 690 V AC (phase/phase), raccordement direct |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Plage de mesure | 0 V AC ... 440 V AC (Conducteur N, simple) |
| 0 V AC ... 760 V AC (Conducteur-conducteur , étoile interconnecté) | |
| Plage de tension nominale | 0 V AC ... 400 V AC (Conducteur N, simple) |
| 0 V AC ... 690 V AC (Conducteur-conducteur , étoile interconnecté) | |
| Tension (N-G) | max. 45 V |
| Fréquence du réseau | 20 Hz ... 100 Hz |
| Surcharge | 1,2x valeur nominale |
| Tolérance, relative | 0,25 % (de valeur nominale) |
| Tolérance, relative | 3200 samples/s |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 12 mots de données de process, PCP avec 2 mots |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Diagnostic messages | Deux conducteurs extérieurs inversés Message d'erreur périphérique |
| Un conducteur extérieur non raccordé ou rupture de fil sur le conducteur extérieur Message d'erreur périphérique | |
| Circuit de mesure défectueux Message d'erreur périphérique | |
| Plage de valeurs des facteurs de conversion dépassée Message d'erreur périphérique | |
| Plage de valeurs d'autres réglages dépassée Message d'erreur périphérique | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III (jusqu'à 300 V), II (jusqu'à 400 V) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,7 W |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | typ. 130 mA |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 2g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Classe de protection | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2700965 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 231,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 200 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour courants de phase et courant de conducteur de neutre
3 entrées pour des tensions de phase jusque 690 V AC, raccordement direct possible
Intervalle de mesure librement réglable
Analyse harmonique
Détermination des valeurs maximales
Compteur d'heures de service
Compteur d'énergie
Filtrage bimétallique
Commande rapide
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7