IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC - Module Inline
2869912

Module d'E/S analogique Inline à sécurité intrinsèque, 4 canaux d'entrée/de sortie configurables, avec accessoires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Diagnostic indépendant du bus de terrain à l'aide de la technologie FDT/DTM
Isolation galvanique basée sur module
Sortie : 0/4 mA ... 20 mA
Entrée : 0 ... 10 V , 0/4 ... 20 mA
4 canaux d'E/S configurables
Diagnostic monovoie