IB IL DALI/PWR-PAC - Module de communication
2897813

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Maître DALI, Alimentation DALI intégrée, Isolation galvanique sûre, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Isolation galvanique sûre du bus DALI
Affichage de diagnostic, d'émission et de réception
Protection du bus DALI contre l'enfichage involontaire de la tension d'alimentation (jusqu'à 250 V AC)
Chaque module de maître peut recevoir jusqu'à 64 abonnés DALI.
Blocs fonctionnels pour PC Worx disponibles