Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction possède quatre entrées pouvant être configurées au choix, et indépendamment l'une de l'autre, pour la mesure de tensions ou de résistances, ainsi que de capteurs de température de résistance. Le raccordement des capteurs est un raccordement à 2 fils, ce qui implique que pour l'utilisation de capteurs avec des coefficients de température relativement faibles (par ex. capteurs de platine), on recommande une résistance nominale d'au-moins 1000 Ω. Pour mesurer la température au moyen de résistances NTC, dont l'avantage réside dans un coefficient de température élevé, une solution adaptée consiste à mesurer la résistance et à convertir en valeurs de température.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Module analogique
2897952
Inline, Module d'entrée analogique, 0 V ... 10 V, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 140,5 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 95 |
Code ID (hex) | 5F |
Code de longueur (hexa) | 02 |
Code de longueur (décimal) | 02 |
Canal des données de process | 32 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
Longueur de répertoire | 32 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique: | |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
Formats de données | IB IL, IB, ST, représentation normalisée, compatible S7 |
Filtrage | Aucun ou calcul de la valeur moyenne par 8 ou 32 valeurs mesurées |
Fréquence limite (3 dB) | 6,6 Hz |
Résolution de la valeur mesurée | 16 bits (15 bits + signe) |
Analogique | |
Temps de filtre d'entrée | 150 ms |
1200 ms | |
4800 ms (réglable) | |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 3 kΩ |
0 Ω ... 300 kΩ |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Consommation de courant | max. 65 mA |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2897952 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D06 |
Product key | DRHABA |
GTIN | 4046356331739 |
Poids par pièce (emballage compris) | 89,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Entrées de tension 0 V ... 10 V
Entrées pour mesures de température
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7