IB IL 24 DO 8-PAC - Module TOR
2861289

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

8 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 4 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état