IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Module TOR
2863520

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16 (NPN), 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR, commutation type npn
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état