FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - Appareil E/S décentralisé
2773432

Module AS-i d'entrée/sortie TOR, esclave AB, 2 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, 2 sorties TOR, 24 V DC indice de protection IP67

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Technologie de raccordement M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour les entrées/sorties
Optimisé pour montage direct et montage sur profilé
Raccordement sans outil à l'interface capteur-actionneur à l'aide de la technique de pénétration