FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
Appareil E/S décentralisé
2736039
L'appareil autonome pour INTERBUS dispose de 8 sorties TOR, avec 2 A de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 178 mm |
| Profondeur | 49,3 mm |
| Intervalle entre perçages | 168 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Bus interstation | |
| Type de raccordement | 2 connecteurs M12, détrompage B |
| Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
| Nombre de pôles | 5 |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Limites du système | |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | 0 |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 0 |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 1 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 8 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 8 Bit |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | Monobloc |
| Nombre de voies | 8 |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UL | 4 A |
| Consommation de courant provenant de UL | typ. 80 mA |
| max. 100 mA | |
| Tension d'alimentation US | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de US | typ. 3,5 mA |
| max. 700 mA | |
| Tension d'alimentation UA11 | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UA11 | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UA11 | typ. 12 mA (Courant pour actionneurs plus) |
| max. 4 A | |
| Tension d'alimentation UA12 | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UA12 | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UA12 | typ. 12 mA (Courant pour actionneurs plus) |
| max. 4 A | |
| Tension d'alimentation UA21 | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UA21 | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UA21 | typ. 12 mA (Courant pour actionneurs plus) |
| max. 4 A | |
| Tension d'alimentation UA22 | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UA22 | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UA22 | typ. 12 mA (Courant pour actionneurs plus) |
| max. 4 A | |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Dénomination | UL |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (logique de bus) / alimentation 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (logique de bus) / sorties tout-ou-rien (alimentation des actionneurs) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (logique de bus) / bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (logique de bus) / bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (US) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Sorties tout-ou-rien (alimentation des actionneurs) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Sorties tout-ou-rien (alimentation des actionneurs) / alimentation 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Sorties tout-ou-rien (alimentation des actionneurs) / bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Bus interstation entrant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Bus interstation entrant / sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Bus interstation sortant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Bus interstation sortant / alimentation 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tension d'essai: Bus interstation sortant / sorties tout-ou-rien (alimentation des actionneurs) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, demie onde sinusoïdale positive et négative dans chaque direction |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g par direction |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2736039 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 382,53 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 350 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Câble pour capteurs/actionneurs 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
Avantages
Introduction souple de l'alimentation
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre courts-circuits et surcharges
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7