FLS CO M12 DO 8 M12-2A - Appareil E/S décentralisé
2736084

L'appareil autonome pour CANopen® dispose de 8 sorties TOR, avec 2 A de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Protection contre courts-circuits et surcharges
Introduction souple de l'alimentation