Le module est conçu pour une utilisation sur bus local M8 Fieldline modulaire, ouvert par une tête de station Fieldline ou Inline. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
FLM DO 8 M8-2MBD
-
Appareil E/S décentralisé
2773571
L'appareil de bus local peu encombrant convient particulièrement pour une utilisation à proximité directe du process. Fonctions : 2MBD, 8 sorties TOR avec chacune 500 mA de capacité de charge, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits et les surtensions, connectique M8
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 29,8 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Profondeur | 26,5 mm |
| Intervalle entre perçages | 133 mm |
| Renseignements sur les mesures | Longueurs indiquées avec languettes de fixation |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Coloris | noir |
| Bus local Fieldline | |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 177 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 0 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 8 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 8 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | modulaire |
| Nombre de voies | 8 |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Dénomination | UL |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Courant d'alimentation | 3 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural |
| Référence | 2773571 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 137 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697771
-
SAC-4P-950/... - Câble système de bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptateur 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Module de communication 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Connecteur 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Connecteur 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Connecteur 1506781
Avantages
Raccordement traversant via connecteur mâle M8
Protection contre courts-circuits et surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Également raccordable à une station Inline
Optimisé pour profilé de montage 30 mm
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7