Le module est conçu pour une utilisation sur bus local M8 Fieldline modulaire, ouvert par une tête de station Fieldline ou Inline. Il sert à l'acquisition de signaux TOR.
FLM DI 8 M8
-
Appareil E/S décentralisé
2773348
L'appareil de bus local peu encombrant convient particulièrement pour une utilisation à proximité directe du process. Fonctions : 8 entrées TOR avec 3 ms de temps de filtrage, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits/surtensions, 600 mA d'intensité nominale, connectique M8
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 29,8 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Profondeur | 26,5 mm |
| Intervalle entre perçages | 133 mm |
| Renseignements sur les mesures | Longueurs indiquées avec languettes de fixation |
| Coloris | noir |
| Bus local Fieldline | |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 178 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 8 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant cumulé des capteurs | max. 600 A |
| Temps de filtrage | 3 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | modulaire |
| Nombre de voies | 8 |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Dénomination | UL |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Courant d'alimentation | 3 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC |
| Type de raccordement | Connecteurs M8 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural |
| Référence | 2773348 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI431 |
| GTIN | 4046356181693 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 159,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 137 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Câble préconfectionné pour bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus 1543391
-
SAC-4P-950/... - Câble système de bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptateur 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Module de communication 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Connecteur 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Connecteur 1542910
Avantages
Également raccordable à une station Inline
Optimisé pour profilé de montage 30 mm
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre courts-circuits et surcharges
Raccordement traversant via connecteur mâle M8
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7