Le module est un module E/S Axioline P destiné à une utilisation dans le système E/S modulaire Axioline P. Le module est un appareil d'E/S modulaire qui peut être ajouté au bus local Axioline P, afin de transférer les données E/S sur le coupleur de bus Axioline P qui est supérieur à la station. Le module d'entrée numérique compatible NAMUR collecte les signaux d'entrée numériques et prend en charge les détecteurs de proximité NAMUR et les contacts NF. Le module met à disposition ces informations via le bus local Axioline P pour l'automate / le coupleur de bus. Le module présente une pleine capacité de remplacement à chaud et peut être retiré sous tension.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Module TOR
1052416
Axioline P, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16 (NAMUR), 8 V DC, connectique: 2 fils, Fonctionnalité NAMUR, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Identifiant de lhomologation: 2025122309122350Produits compatibles
Avantages
16 signaux numériques d'entrée NAMUR pour détecteurs de proximité NAMUR selon EN 60947-5-6
Contacts non câblés
Contacts de commutation à circuit de résistance selon CEI/EN 60947-5-6
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud