AXL P BK PN - Coupleur de bus
1132800

Axioline P, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
PROFINET RT
Prend en charge la redondance système S2
Web-based management (gestion basée sur le web)
Remplaçable à chaud
Il est possible de mettre à jour le firmware avec la gestion basée sur le web
Domaine d'utilisation avec des températures élevées