Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau EtherNet/IP™. Il sert d'interface avec le système d'E/S Axioline F. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Axioline F au coupleur de bus. Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Axioline F dans le système de programmation. Ce fichier peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/product/1167192
AXL F BK EIP XC
-
Coupleur de bus
1167192
Axioline F, Coupleur de bus, EtherNet/IP™, Connecteur femelle RJ45, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (tenir compte de la réduction des caractéristiques de la température) |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Protocoles supportés | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (semi-duplex ou duplex intégral (détection automatique, réglage manuel en option)) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Service | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Technologie de raccordement | USB type C |
| Limites du système | |
| Nombre de données de process (Données d’entrée) | max. 504 Octet |
| Nombre de données de process (Données de sortie) | max. 504 Octet |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 1484 Octet |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (tenir compte de la réduction des caractéristiques de la température) |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Modèle pour conditions extrêmes | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Potentiels: Alimentation en tension logique UL (à partir d'UL, l'alimentation du bus local Axioline F UBus est générée) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 583 mA (2,0 A sur UBus, UL = 24 V, applications avec homologation UL, utilisation dans les zones ATEX 2) |
| max. 670 mA (2,5 A sur UBus, UL = 24 V) | |
| Consommation de courant | typ. 85 mA (sans module E/S, UL = 24 V) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; électronique |
| Protection contre inversions de polarité; électronique | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Alimentation | max. 2,5 A |
| max. 2 A (Applications avec homologation UL, utilisation dans les zones ATEX 2) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1/interface Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1/alimentation 24 V en tension logique (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 2/alimentation 24 V en tension logique (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1/terre fonctionnelle | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 2/terre fonctionnelle | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V en tension logique (UL)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Standard, applications avec homologation UL, utilisation dans les zones ATEX 2 ; position de montage : montage mural sur rail DIN horizontal) |
| -25 °C ... 55 °C (Standard, applications avec homologation UL, utilisation dans les zones ATEX 2 ; position de montage : au choix) | |
| -40 °C ... 70 °C (Plage étendue, voir aussi le chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique.) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 | |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 21 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 50 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 1250 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 300 ppb |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | UL 20 ATEX 2441X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx ULD 20.0026X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Certificat | E238705 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certificat | E366272 |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | , 2021122309114456 |
| Référence | 1167192 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DR01 |
| Product key | DRI21D |
| GTIN | 4063151184674 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 218 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 177 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 80-05-7) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c356d99b-0801-4f28-8f57-8c182e20c664 |
Produits compatibles
-
AXL F BS BK - Connecteurs pour câbles de bus 2701422
-
AXL F BS CAP - Capuchon de protection 2702275
-
AXL CN S/UL - Connecteurs 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Connecteur RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Connecteur RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Pince à sertir 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panneau de jonction 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Câble de jonction 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Câble de jonction 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Câble de jonction 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Câble de jonction 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Câble de jonction 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Câble de jonction 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Câble de jonction 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Câble de jonction 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Câble de jonction 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X18,7)R - Etiquette enfichable 0801831
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Câble de connexion 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Câble de connexion 1021809
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour le paramétrage de l'adressage IP et d'autres fonctions
Possibilité de mettre à jour le firmware
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec Diag+
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7