AXL BK S3 - Coupleur de bus
2688116

Coupleur de bus Axioline pour Sercos (avec module d'interface bus et connecteur mâle)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Sercos III
2 raccordements RJ45
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Jusqu'à 63 autres équipements bus Axioline peuvent être raccordés
Possibilité de mettre à jour le firmware
Temps de cycle minimal Sercos III 31,25 µs