Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
AXL AI 8-ME
-
Module E/S
2688187
Module d'entrée analogique Axioline, 8 entrées :, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, mode de raccordement à 2 fils (module électronique en remplacement de l'article 2688064 AXL AI 8)
Informations détaillées concernant le produit
Coloris | gris |
Bus local Axioline F | |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Analogique: Généralités | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques |
Nombre d'entrées | max. 8 (Entrées différentielles, tension ou courant à choisir séparément) |
Temps de conversion A/N | 2 µs |
Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
Type de raccordement | Raccordement à ressort en technique à insertion directe |
Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Formats de données | IB IL, compatible S7 |
Filtre d'entrée | 30 Hz, 12 kHz et calcul de valeur moyenne (paramétrable) |
Filtrage | Filtrage RFI / passe-bas passif de 1er ordre |
Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz |
12 kHz (En mode rapide) | |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
Circuit de protection | Protection des entrées contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |
Analogique: Entrées tension | |
Nombre d'entrées | 8 (Entrées différentielles, tension) |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Résistance d'entrée entrée tension | 268 kΩ (typique) |
Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -50 V DC ... 50 V DC |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; max. ±30 V DC |
Analogique: | |
Nombre d'entrées | 8 (Entrées différentielles, courant) |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Résistance d'entrée entrée courant | 104 Ω (typique) |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; non ; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Potentiels | |
Consommation de puissance | typ. 1,365 W (UBus et UA) |
max. 1,605 W (UBus et UA) | |
Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; Diode contre inversions de polarité | |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 130 mA |
typ. 105 mA | |
Consommation de puissance | typ. 0,525 W |
Potentiels: Alimentation pour les modules analogiques (UA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 45 mA |
typ. 35 mA | |
Consommation de puissance | max. 1,08 W |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2688187 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI241 |
GTIN | 4046356572446 |
Poids par pièce (emballage compris) | 179,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 174,7 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
8 canaux d'entrée analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7