Le maître INTERBUS est prévu pour la juxtaposition à gauche d'un contrôleur Axioline F. Le maître INTERBUS vous permet d'intégrer les équipements de bus interstation INTERBUS dans la station Axioline F.
AXC F XT IB
-
Module d'extension API
2403018
Maître INTERBUS, juxtaposable à gauche, pour le raccordement de composants bus interstation INTERBUS à un automate modulaire compatible de la série PLCnext Control.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de raccorder jusqu'à 512 équipements de bus interstation INTERBUS
Raccordement INTERBUS via connecteur femelle D-SUB à 9 pôles
Détection automatique de la vitesse de transmission dans INTERBUS (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Isolation galvanique entre l'interface INTERBUS et la logique
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Possibilité d'extension individuelle pour un PLCnext Control de la série Axiocontrol