Cette passerelle AS-i permet le raccordement d'un système AS-i 2.1 au système Inline. Elle fait partie d'une station Inline à l'indice de protection IP 20. Elle peut aussi être utilisée dans des systèmes Inline pour PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ ou Ethernet.
La configuration du système AS-i s'effectue directement sur l'appareil, par saisie sur un clavier ou par paramétrage à l'aide d'un logiciel. L'intégration de l'interface capteur-actionneur dans le système Inline peut aussi s'effectuer à l'aide du logiciel CMD. Pour les affichages d'état et le diagnostic, la passerelle est équipée d'un afficheur 7 segments à trois positions.
La passerelle ASI MA IL UNI possède les caractéristiques conviviales typiques de la série Inline, à savoir :
- câblage enfichable
- affichage de diagnostic complet pour le bus local et l'interface capteur-actionneur
- alimentation automatique par encliquetage dans la station Inline
- repérage des bornes avec le repérage ZB
En sa qualité de maître AS-i, la passerelle est en mesure de piloter jusqu'à 62 esclaves AS-i conformément à la spécification 2.1 étendue.
ASI MA IL UNI
-
Passerelle ASi
2736628
Passerelle AS-i pour Inline, indice de protection IP20, coloris : vert
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS