ILC 191 ME/INC
-
Automate
2700075
Contrôleur Inline avec interface PWM impulsion/direction, interface RS-485/422, compteurs rapides et entrées de codeur incrémental, possibilité de programmation selon IEC 61131-3
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Processeur | AlteraNios® II 64 MHz |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 1 Mo |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 1 Mo |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Limites système | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre de données de process (Client Modbus/TCP) | max. 32768 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
| Nombre d'unités connectées supportées (INTERBUS) | max. 128 |
| Nombre de clients Modbus/TCP | max. 16 supérieure à version de firmware 4.42 |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (INTERBUS) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 24 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 3 |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Périphérique PROFINET |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Fonction de sécurité | non |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Langues de programmation supportées | Programmation selon CEI 61131-3 |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 8,4 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant absorbé typique | 350 mA |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | intégrée (sauvegardée par accu) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | max. 0,8 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Encodeur | |
| Dénomination entrée | Entrée de codeur |
| Nombre d'entrées | 2 (à 3 bobines, asymétrique) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 5 V DC ... 24 V DC |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Plage de tension d'entrée | -0,5 V ... 30 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,5 V ... 5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V ... 30 V |
| Temps d'amorçage typique | min. 3 ms |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 24 V |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 5 V DC ... 24 V DC |
| Fréquence d'entrée | 200 kHz |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | max. 500 mA |
| Direction d'impulsion | |
| Dénomination sortie | Impulsion sortie de direction pour signaux 5 V |
| Nombre de sorties d'impulsion de direction | 2 (possibilité d'utilisation alternative comme modulation d'impulsions en largeur) |
| Tension de sortie | 5 V |
| Fréquence de coupure | 150 kHz |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Serveur Web | oui |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Système de bus | RS-485/-422 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | 4 pôles pour mode duplex intégral |
| 2 pôles pour mode semi-duplex | |
| Largeur | 164 mm |
| Hauteur | 136,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère A, toutes les interfaces ±1 kVCritère B, toutes les interfaces ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble pour bus de terrain 1 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700075 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D01 |
| Product key | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 607,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371090 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire de programme/configuration 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire de programme/configuration 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
Avantages
Serveur Web, serveur FTP et système de fichiers flash
Compteurs rapides et entrées de codeurs incrémentaux intégrés
Interface impulsion/direction/PWM intégrée
Interface RS-485/422 intégrée
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Serveur Modbus/TCP
Mémoire de programmation et de données de grande taille (1 024 Ko/1 024 Ko)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7