E AB A 85X83X60 6TB
-
Boîte de jonction
3002002
Boîte de jonction, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 63 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Boîte de jonction avec couvercle et bornier pré-équipé
Câblage rapide sans composant supplémentaire nécessaire