E AB A 130X80X60 12MPT - Boîte de jonction
3001999

Boîte de jonction, avec 12 blocs de jonction de 2,5 mm2 à connectique Push-in, matériau: ABS, gris, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Boîte de jonction avec couvercle et bornier pré-équipé
Câblage rapide sans composant supplémentaire nécessaire