C PX A 200X300X168 - Coffret vide
0899332

Coffret vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 300 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles