EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK
-
Capuchon d'isolation
1507098
Capuchon d'isolation, coloris: noir, gamme d'articles: EC-PC 6/..-ST-BUS, largeur: 26,24 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
| Type de produit | Capuchon d'isolation |
| Gamme de produits | EC-PC 6/..-ST-BUS |
| Ligne de produits | COMBICON Connectors L |
| Nombre de pôles | 2 |
| Pas | 0 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés | |
| Intensité nominale IN | 32 A |
| Tension nominale UN | 1000 V |
| Résistance de contact | 0,7 mΩ |
| Tension de référence (III/3) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
| Tension assignée (III/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
| Tension de référence (II/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
| Dessin coté |
|
| Pas | 7,62 mm |
| Largeur [w] | 26,24 mm |
| Hauteur [h] | 27,09 mm |
| Longueur [l] | 11,8 mm |
| Indication de matériau - contact | |
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 µm - 8 µm Sn) |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 µm - 8 µm Sn) |
| Indication de matériau - boîtier | |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Matériau isolant | PA |
| Groupe d'isolant | I |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Raccordement 1 | |
| Matériau isolant | PA |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Essai thermique | Groupe d'essais C | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Nombre de pôles testé | 3 |
| Résistance aux courants de courte durée | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Résistance d'isolement | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
| Cycles de température | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Résultat | Essai réussi |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Groupe d'isolant | I |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tension d'isolement assignée (III/3) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 12,5 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2) | 1000 V |
| Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 5,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 5,5 mm |
| Raccordement du conducteur | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Résultat | Essai réussi |
| Connexions et déconnexions répétées | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle de traction | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 16 mm² / souple / > 100 N |
| Forces d'enfichage et de retrait | |
| Résultat | Essai réussi |
| Nombre de cycles | 25 |
| Force d'enfichage par pôle env. | 13 N |
| Force de retrait par pôle env. | 16 N |
| Contrôle du couple | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Utilisation des porte-contacts | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
| Résistance des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Résultat | Essai réussi |
| Polarisation et détrompage | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle visuel | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des dimensions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de durée de vie | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 9,8 kV |
| Résistance de passage R1 | 0,7 mΩ |
| Résistance de passage R2 | 0,7 mΩ |
| Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
| Contrôle climatique | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
| Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 4,26 kV |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accélération | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 5 s |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Température | 650 °C |
| Temps d'action | 5 s |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 40 °C (suivant l'isolation du conducteur) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 40 °C (suivant l'isolation du conducteur) |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Référence | 1507098 |
| Conditionnement | 25 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Product key | AAHZBK |
| GTIN | 4063151968403 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,02 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,061 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
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
Bouclage simple de puissances élevées, avec des conducteurs de 16 mm² disponibles dans le commerce (H07V-K)
Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
Position de la vis d'entraînement facilement identifiable grâce à l'indicateur
Isolation adaptée à l'application grâce à des capuchons isolants amovibles individuellement
Protection accrue contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7