WIL-SHM-P - Capteur
1533075

Capteur pour la détection de vibrations, de dommages et de balourds sur les pales de rotor des installations d'énergie éolienne, mesure de l'accélération sur 2 axes, mesure de la température, communication IO-Link, résistance au piétinement, montage par collage. Application nécessaire au fonctionnement (voir « Description du produit »).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Mise en service simple et rapide
Sécurité accrue de l'installation grâce à une surveillance proactive de la pale de rotor
Réparations planifiables grâce à une alerte précoce en cas d'anomalies
Réduction des coûts en évitant les temps d'arrêt prolongés de l'installation
Utilisable en combinaison avec d'autres capteurs de la gamme de produits Blade Intelligence