SOL-ES-SR300-D1 - Capteur
1927013

Pyranomètre de marque Hukx destiné à mesurer l’intensité de rayonnement en W/m2, avec un angle d’ouverture de 180°. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485). Conforme à la classe de précision A (« Secondary Standard ») selon ISO 9060.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Chauffé pour une disponibilité élevée des données avec la nouvelle technologie RVH™
Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)
Avec certificats de conformité selon la norme ISO 9060 pour la Secondary Standard Classification
Organisation efficace du calibrage et de l’entretien